PS116-Z12-ST-R200
Numer katalogowy:103006663


Opis produktu
- konektor M12, dół
- Działanie migowe 1 Zestyk normalnie otwarty (NO) / 2 Zestyk normalnie zamkniety (NC)
- konektor M12, 8-polowy
- Rolka z tworzywa sztucznego Ø 9,5 mm
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Symetryczna obudowa
- Klasa ochrony IP66, IP67