PS215-T11-S200-T-2980
Numer katalogowy:103030639


Opis produktu
- Z mieszkiem z neoprenu (bez substancji zakłócających nakładanie lakieru)
- Technika szybkiego podłączania dzięki zaciskom przyłączeniowym obracanym o 45°
- Przepust kablowy 1 x M20 x 1,5
- Obudowa metalowa
- Budowa zgodnie z EN 50047
- Element aktywujący z tworzywa sztucznego
- Średnica elementu aktywującego 6 mm
- Dostępna wersja z diodami LED