PS215-Z11-H200
Numer katalogowy:103014970


Opis produktu
- Technika szybkiego podłączania dzięki zaciskom przyłączeniowym obracanym o 45°
- Przepust kablowy 1 x M20 x 1,5
- Obudowa metalowa
- Budowa zgodnie z EN 50047
- Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°
- Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 15°
- Głowicę można obracać o 8 x 45°
- Dostępna wersja z diodami LED