PS215-Z11-ST-R200-U2-3045
Numer katalogowy:103038016


Opis produktu
- Głowica obrócona o 90°
- Rolka z tworzywa sztucznego Ø 9,5 mm
- Obudowa metalowa
- Budowa zgodnie z EN 50047
- Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°
- Dostępna wersja z diodami LED