PS215 Trzpień z rolką R200
PS215-Z11A1-ST-R200
PS215-Z11A1-ST-R200
Numer katalogowy:
103028096
Opis produktu
Rolka z tworzywa sztucznego Ø 9,5 mm
Obudowa metalowa
Budowa zgodnie z EN 50047
Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°
Dostępna wersja z diodami LED
Dodaj do listy obserwowanych
Porównaj
Zapytanie
Klucz zamówieniowy
22 250 88 00
Infolinia od 7:30 do 16:30
Porównanie produktów
Polska (PL)
Zaloguj
PS215-Z11A1-ST-R200 | Schmersal - The DNA of Safety