PS215-Z12-G-ST-J200
Numer katalogowy:103053910

Opis produktu
- wyłącznie do pozycjonowania
- Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 15°
- Obudowa metalowa
- Budowa zgodnie z EN 50047
- Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°
- Element aktywujący z tworzywa sztucznego
- Średnica elementu aktywującego 6 mm
- Dostępna wersja z diodami LED