PS215-Z12-G-ST-N200
Numer katalogowy:103053911

Opis produktu
- Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 15°
- Głowicę można obracać o 8 x 45°
- Obudowa metalowa
- Budowa zgodnie z EN 50047
- Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°
- Długość regulowana w krokach co 2 mm
- Dostępna wersja z diodami LED