PS215-Z12-R201
Numer katalogowy:103059840


Opis produktu
- odporne na temperaturę do -40°C
- Technika szybkiego podłączania dzięki zaciskom przyłączeniowym obracanym o 45°
- Przepust kablowy 1 x M20 x 1,5
- Rolka ze stali szlachetnej Ø 9,5 mm
- Obudowa metalowa
- Budowa zgodnie z EN 50047
- Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°
- Dostępna wersja z diodami LED