PS216 Trzpień naciskowy S200•Obudowa z tworzywa sztucznego z odchylaną pokrywą zatrzaskową•Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°•Budowa zgodnie z EN 50047•Dostępna wersja z diodami LEDPrzejdź do kategorii
PS216 Trzpień naciskowy S211•Trzpień naciskowy Stal nierdzewna Ø 10,3 mm•Obudowa z tworzywa sztucznego z odchylaną pokrywą zatrzaskową•Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°•Budowa zgodnie z EN 50047•Dostępna wersja z diodami LEDPrzejdź do kategorii
PS216 Trzpień naciskowy S221•Obudowa z tworzywa sztucznego z odchylaną pokrywą zatrzaskową•Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°•Budowa zgodnie z EN 50047•Dostępna wersja z diodami LEDPrzejdź do kategorii
PS216 Trzpień z rolką R200•Obudowa z tworzywa sztucznego z odchylaną pokrywą zatrzaskową•Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°•Budowa zgodnie z EN 50047•Rolka z tworzywa sztucznego Ø 9,5 mm•Dostępna wersja z diodami LEDPrzejdź do kategorii
PS216 Trzpień z rolką R201•Obudowa z tworzywa sztucznego z odchylaną pokrywą zatrzaskową•Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°•Budowa zgodnie z EN 50047•Dostępna wersja z diodami LED•z Rolka ze stali szlachetnejPrzejdź do kategorii
PS216 Trzpień z rolką R210•Obudowa z tworzywa sztucznego z odchylaną pokrywą zatrzaskową•Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°•Budowa zgodnie z EN 50047•Dostępna wersja z diodami LEDPrzejdź do kategorii
PS216 Trzpień z rolką R220•Rolka z tworzywa sztucznego Ø 9,5 mm•Obudowa z tworzywa sztucznego z odchylaną pokrywą zatrzaskową•Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°•Budowa zgodnie z EN 50047•Dostępna wersja z diodami LEDPrzejdź do kategorii
PS216 Dźwignia najazdowa z rolką K200•Obudowa z tworzywa sztucznego z odchylaną pokrywą zatrzaskową•Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°•Budowa zgodnie z EN 50047•Dostępna wersja z diodami LEDPrzejdź do kategorii
PS216 Dźwignia najazdowa z rolką K210•Obudowa z tworzywa sztucznego z odchylaną pokrywą zatrzaskową•Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°•Budowa zgodnie z EN 50047•Dostępna wersja z diodami LEDPrzejdź do kategorii
PS216 Dźwignia najazdowa z rolką K220•Obudowa z tworzywa sztucznego z odchylaną pokrywą zatrzaskową•Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°•Budowa zgodnie z EN 50047•Dostępna wersja z diodami LEDPrzejdź do kategorii
PS216 Dźwignia z rolką H200•Obudowa z tworzywa sztucznego z odchylaną pokrywą zatrzaskową•Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°•Budowa zgodnie z EN 50047•Dostępna wersja z diodami LEDPrzejdź do kategorii
PS216 Dźwignia z rolką H202•z rolką mosiężną•Obudowa z tworzywa sztucznego z odchylaną pokrywą zatrzaskową•Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°•Budowa zgodnie z EN 50047•Dostępna wersja z diodami LEDPrzejdź do kategorii
PS216 Dźwignia z rolką H230•Obudowa z tworzywa sztucznego z odchylaną pokrywą zatrzaskową•Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°•Budowa zgodnie z EN 50047•Dostępna wersja z diodami LED•Długość dźwigni: 28 mmPrzejdź do kategorii
PS216 Dźwignia z rolką H236•Obudowa z tworzywa sztucznego z odchylaną pokrywą zatrzaskową•Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°•Budowa zgodnie z EN 50047•Dostępna wersja z diodami LED•Długość dźwigni: 28 mmPrzejdź do kategorii
PS216 Dźwignia z rolką N200•Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 15°•Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°•Obudowa z tworzywa sztucznego z odchylaną pokrywą zatrzaskową•Budowa zgodnie z EN 50047•Długość regulowana w krokach co 2 mm•Dostępna wersja z diodami LEDPrzejdź do kategorii
PS216 Dźwignia z rolką N206•Długość dźwigni 24 bis 66 mm•Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 15°•Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°•Obudowa z tworzywa sztucznego z odchylaną pokrywą zatrzaskową•Budowa zgodnie z EN 50047•Długość regulowana w krokach co 2 mm•Dostępna wersja z diodami LEDPrzejdź do kategorii
PS216 Dźwignia z rolką N210•Długość dźwigni 24 bis 66 mm•Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 15°•Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°•Obudowa z tworzywa sztucznego z odchylaną pokrywą zatrzaskową•Budowa zgodnie z EN 50047•Długość regulowana w krokach co 2 mm•Dostępna wersja z diodami LEDPrzejdź do kategorii
PS216 Dźwignia prętowa J200•wyłącznie do pozycjonowania•Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 15°•Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°•Obudowa z tworzywa sztucznego z odchylaną pokrywą zatrzaskową•Budowa zgodnie z EN 50047•Dostępna wersja z diodami LEDPrzejdź do kategorii
PS216 Dźwignia kątowa K230•Obudowa z tworzywa sztucznego z odchylaną pokrywą zatrzaskową•Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°•Budowa zgodnie z EN 50047•Aktywacja od dołu równolegle do wyłącznika, dlatego nadaje się tylko do małych obudów•Dostępna wersja z diodami LEDPrzejdź do kategorii
PS216 Dźwignia kątowa K240•Obudowa z tworzywa sztucznego z odchylaną pokrywą zatrzaskową•Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°•Budowa zgodnie z EN 50047•Dostępna wersja z diodami LEDPrzejdź do kategorii
PS216 Dźwignia kątowa K250•Obudowa z tworzywa sztucznego z odchylaną pokrywą zatrzaskową•Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°•Budowa zgodnie z EN 50047•Aktywacja od dołu równolegle do wyłącznika, dlatego nadaje się tylko do małych obudów•Dostępna wersja z diodami LEDPrzejdź do kategorii
PS216 Spring rod lever F230•wyłącznie do pozycjonowania•Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 15°•Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°•Obudowa z tworzywa sztucznego z odchylaną pokrywą zatrzaskową•Budowa zgodnie z EN 50047•Dostępna wersja z diodami LEDPrzejdź do kategorii