PS216-T11-Q200
Numer katalogowy:103032511

Opis produktu
- Obudowa z tworzywa sztucznego z odchylaną pokrywą zatrzaskową
- mała obudowa
- pionowy montaż
- Obrócenie oczka cięgna niemożliwe
- Funkcja start/stop (zasada długopisu)
- Dostępna wersja z diodami LED
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuPS216-T11-Q200
Numer artykułu (Numer katalogowy)103032511
EAN (European Article Number)4030661546209
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCCcULus
Właściwości ogólne
ObudowaBudowa znormalizowana
Długość liny, maksimum50m
Ciężar brutto133g
Dane ogólne - właściwości
Funkcje bezpieczeństwaTak
Liczba zestyków pomocniczych1
Liczba zestyków bezpieczeństwa1
Dane mechaniczne
Umiejscowienie dławicy kablowejdół
Żywotność mechaniczna, najmniejszy100.000operacji
Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne45N
Szybkość najazdu, minimalne60mm/min
Szybkość najazdu, maksimum1m/s
Mechanical data - Connection technique
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne0,34 mm²
Przekrój kabla, maksimum1.5 mm²
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika32,5mm
Szerokość czujnika31mm
Wysokość czujnika116mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP66IP67
Temperatura otoczenia-30 ... +80 °C
Ocena zabezpieczeniaII
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui250 VAC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Kategoria przepięciaIII
Stopień zanieczyszczenia3
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny10A
Wymagany, znamionowy prąd zwarcia400A
Kategoria użytkowania AC-15240VAC
Kategoria użytkowania AC-153A
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-133A
Element przełączający1 zestyk (NO), 1 zestyk (NC)
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 29.10.2026, 01:36