PS216-Z11-M16-J200
Numer katalogowy:103027569


Opis produktu
- Technika szybkiego podłączania dzięki zaciskom przyłączeniowym obracanym o 45°
- Wlot kablowy M16 x 1,5
- wyłącznie do pozycjonowania
- Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 15°
- Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°
- Obudowa z tworzywa sztucznego z odchylaną pokrywą zatrzaskową
- Budowa zgodnie z EN 50047
- Dostępna wersja z diodami LED