PS216-Z12-J200
Numer katalogowy:103015021

Opis produktu
- Technika szybkiego podłączania dzięki zaciskom przyłączeniowym obracanym o 45°
- Przepust kablowy 1 x M20 x 1,5
- wyłącznie do pozycjonowania
- Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 15°
- Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°
- Obudowa z tworzywa sztucznego z odchylaną pokrywą zatrzaskową
- Budowa zgodnie z EN 50047
- Dostępna wersja z diodami LED
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuPS216-Z12-J200
Numer artykułu (Numer katalogowy)103015021
EAN (European Article Number)4030661502267
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-01
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
Materiał obudowyTworzywo sztuczne, wzmocnione włóknem szklanym
Ciężar brutto190g
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków NC2
Liczba zestyków NO1
Dane mechaniczne
Element aktywującyDźwignia prętowa J200
Umiejscowienie dławicy kablowejdół
Żywotność mechaniczna, najmniejszy10.000.000operacji
Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne40N
Szybkość najazdu, minimalne10mm/min
Szybkość najazdu, maksimum1m/s
Moment dokręcania śrub mocujących1,2Nm
Mechanical data - Connection technique
Uwaga (wpust kablowy)Settle length of the conductor 5...6mm
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne0,34 mm²
Przekrój kabla, maksimum1.5 mm²
Tightening torque of electrical connection, minimum0,6Nm
Moment dokręcania przyłącza elektrycznego, maksimum0,8Nm
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika32,5mm
Szerokość czujnika31mm
Wysokość czujnika180,5mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP66IP67
Ocena zabezpieczeniaII
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui250 VAC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC/EN 60947-13
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny5A
Wymagany, znamionowy prąd zwarcia400A
Kategoria użytkowania AC-15240VAC
Kategoria użytkowania AC-153A
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-133A
Element przełączający1 zestyk (NO), 2 zestyki (NC)
Zasada przełączaniaDziałanie migowe
Maksymalna częstotliwość przełączania5.000/h
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 29.07.2026, 15:24