PS216L-Z11-R200
Numer katalogowy:103032683


Opis produktu
- Technika szybkiego podłączania dzięki zaciskom przyłączeniowym obracanym o 45°
- Przepust kablowy 1 x M20 x 1,5
- Obudowa z tworzywa sztucznego z odchylaną pokrywą zatrzaskową
- Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°
- Budowa zgodnie z EN 50047
- Rolka z tworzywa sztucznego Ø 9,5 mm
- Dostępna wersja z diodami LED