PS226-T11-R201-3101
Numer katalogowy:103043400


Opis produktu
- Technika szybkiego podłączania dzięki zaciskom przyłączeniowym obracanym o 45°
- Przepust kablowy 1 x M20 x 1,5
- z Rolka ze stali szlachetnej
- Budowa zgodnie z EN 50047
- Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°
- Dostępna wersja z diodami LED
- Obudowa z tworzywa sztucznego z odchylaną pokrywą zatrzaskową
- Przepust kablowy 2 x M20 x 1,5