PS226-Z02-J203
Numer katalogowy:103047553

Opis produktu
- Technika szybkiego podłączania dzięki zaciskom przyłączeniowym obracanym o 45°
- Przepust kablowy 1 x M20 x 1,5
- Budowa zgodnie z EN 50047
- Dostępna wersja z diodami LED
- wyłącznie do pozycjonowania
- Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 15°
- Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°
- Obudowa z tworzywa sztucznego z odchylaną pokrywą zatrzaskową
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuPS226-Z02-J203
Numer artykułu (Numer katalogowy)103047553
EAN (European Article Number)4030661618890
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCCcULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1
ObudowaBudowa znormalizowana
Materiał obudowyTworzywo sztuczne, wzmocnione włóknem szklanym
Materiał dźwigniMetal
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków NC2
Dane mechaniczne
Element aktywującyDźwignia prętowa J203
Żywotność mechaniczna, najmniejszy10.000.000operacji
Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne40N
Szybkość najazdu, minimalne10mm/min
Szybkość najazdu, maksimum1m/s
Moment dokręcania śrub mocujących1,2Nm
Mechanical data - Connection technique
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne0,34 mm²
Przekrój kabla, maksimum1.5 mm²
Tightening torque of electrical connection, minimum0,6Nm
Moment dokręcania przyłącza elektrycznego, maksimum0,8Nm
Strip length5mm
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika33mm
Szerokość czujnika59mm
Wysokość czujnika180,5mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP66IP67
Temperatura otoczenia-30 ... +80 °C
Ocena zabezpieczeniaII
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui250 VAC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC/EN 60947-13
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny10A
Wymagany, znamionowy prąd zwarcia400A
Kategoria użytkowania AC-15240VAC
Kategoria użytkowania AC-153A
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-133A
Element przełączający1 zestyk (NO), 2 zestyki (NC)2 zestyki (NC)
Zasada przełączaniaDziałanie migowe
Maksymalna częstotliwość przełączania5.000/h
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 28.10.2026, 03:36