Schmersal - The DNA of Safety

Bezpośredni kontakt

  • +48 22 250 88 00
  • info@schmersal.pl
Safety Invented in Germany

Produkty

  • Katalog produktów online
  • Nowości
  • Rozwiązania branżowe

Usługi

  • Kontakt

Przedsiębiorstwo

  • Grupa Schmersal
  • Terminy
  • Prasa

Informacje prawne

  • Stopka redakcyjna
  • Polityka prywatności
  • Ogólne warunki

© 2026 Schmersal Poland Sp. z o.o.

We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:

22 250 88 00 Infolinia od 7:30 do 16:30
Porównanie produktów
Polska (PL)
Międzynarodowy
EN
Austria
DEEN
Belgia
FRNL
Brazylia
PTES
Chiny
ZH
Dania
DA
Finlandia
FI
Francja
FR
Hiszpania
ES
Holandia
NL
Indie
EN
Japonia
JA
Kanada
ENFR
Niemcy
DE
Norwegia
NO
Polska
PL
Portugalia
PT
Szwajcaria
DEFRITEN
Szwecja
SV
Turcja
TR
USA
EN
Wlk. Brytania
EN
Włochy
IT
Schmersal
  1. PS315
  2. PS315 roller lever H330
PS315 roller lever H330

PS315 roller lever H330

  • Obudowa metalowa
  • Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°
  • Budowa zgodnie z EN 50041
  • Dostępna wersja z diodami LED
1 Produkty
PS315-Z11-LST4-0.3-H330-T-3082

PS315-Z11-LST4-0.3-H330-T-3082

Nr kat. 103061176

Wyłączniki pozycyjne z funkcją bezpieczeństwa

1 znalezione wyniki