PS315-Z11-N302
Numer katalogowy:103031887

Opis produktu
- Technika szybkiego podłączania dzięki zaciskom przyłączeniowym obracanym o 45°
- Przepust kablowy 1 x M20 x 1,5
- z rolką mosiężną
- Obudowa metalowa
- Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°
- Budowa zgodnie z EN 50041
- Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 15°
- Długość regulowana w krokach co 2 mm
- Dostępna wersja z diodami LED
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuPS315-Z11-N302
Numer artykułu (Numer katalogowy)103031887
EAN (European Article Number)4030661541945
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
Typ napędu zgodnie z DIN EN 50041A
Materiał obudowyMetal, Odlew ciśnieniowy cynkowy
Materiał powłoki obudowymalowane
Ciężar brutto442g
Dane ogólne - właściwości
Funkcje bezpieczeństwaTak
Liczba zestyków pomocniczych1
Liczba zestyków bezpieczeństwa1
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN ISO 13849-1
B10D (zestyk NC):20.000.000operacji
Żywotność20Rok(lata)
Dane mechaniczne
Materiał rolkiMosiądz
Żywotność mechaniczna, najmniejszy10.000.000operacji
Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne50N
Szybkość najazdu, minimalne10mm/min
Szybkość najazdu, maksimum1m/s
Moment dokręcania śrub mocujących2Nm
Moment dokręcenia śrub mocujących pokrywy obudowy2,6Nm
Mechanical data - Connection technique
Uwaga (wpust kablowy)Settle length of the conductor 5...6mm
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne0,34 mm²
Przekrój kabla, maksimum1.5 mm²
Tightening torque of electrical connection, minimum0,6Nm
Moment dokręcania przyłącza elektrycznego, maksimum0,8Nm
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika37mm
Szerokość czujnika41mm
Wysokość czujnika168mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP66IP67
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Ocena zabezpieczeniaI
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui300 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC/EN 60947-13
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny10A
Wymagany, znamionowy prąd zwarcia400A
Kategoria użytkowania AC-15240VAC
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-133A
Element przełączający1 zestyk (NO), 1 zestyk (NC)
Zasada przełączaniaDziałanie migowe
Maksymalna częstotliwość przełączania5.000/h
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 07.08.2026, 02:24