PS315-Z11A1-H312-U4-X12
Numer katalogowy:103030738


Opis produktu
- Głowica obrócona o 180°
- Technika szybkiego podłączania dzięki zaciskom przyłączeniowym obracanym o 45°
- Przepust kablowy 1 x M20 x 1,5
- z rolką mosiężną
- Obudowa metalowa
- Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°
- Budowa zgodnie z EN 50041
- Dostępna wersja z diodami LED