PS315-Z12-J300
Numer katalogowy:103015111


Opis produktu
- Technika szybkiego podłączania dzięki zaciskom przyłączeniowym obracanym o 45°
- Przepust kablowy 1 x M20 x 1,5
- Obudowa metalowa
- Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°
- Budowa zgodnie z EN 50041
- wyłącznie do pozycjonowania
- Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 15°
- Dostępna wersja z diodami LED