PS315-Z12-S300
Numer katalogowy:103015098

Opis produktu
- Technika szybkiego podłączania dzięki zaciskom przyłączeniowym obracanym o 45°
- Przepust kablowy 1 x M20 x 1,5
- Obudowa metalowa
- Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°
- Budowa zgodnie z EN 50041
- Dostępna wersja z diodami LED
- Element aktywujący z tworzywa sztucznego
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuPS315-Z12-S300
Numer artykułu (Numer katalogowy)103015098
EAN (European Article Number)4030661502366
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-01
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
Typ napędu zgodnie z DIN EN 50041B
Materiał obudowyMetal, Odlew ciśnieniowy cynkowy
Materiał powłoki obudowymalowane
Ciężar brutto366g
Dane ogólne - właściwości
Funkcje bezpieczeństwaTak
Liczba zestyków pomocniczych1
Liczba zestyków bezpieczeństwa2
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN ISO 13849-1
B10D (zestyk NC):20.000.000operacji
Żywotność20Rok(lata)
Dane mechaniczne
Element aktywującyTrzpień naciskowy S300
Żywotność mechaniczna, najmniejszy10.000.000operacji
Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne50N
Szybkość najazdu, minimalne10mm/min
Szybkość najazdu, maksimum0,5m/s
Moment dokręcania śrub mocujących2Nm
Moment dokręcenia śrub mocujących pokrywy obudowy2,6Nm
Mechanical data - Connection technique
Uwaga (wpust kablowy)Settle length of the conductor 5...6mm
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne0,34 mm²
Przekrój kabla, maksimum1,5 mm²
Tightening torque of electrical connection, minimum0,6Nm
Moment dokręcania przyłącza elektrycznego, maksimum0,8Nm
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika37mm
Szerokość czujnika41mm
Wysokość czujnika104mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP66IP67
Ocena zabezpieczeniaI
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui300 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC/EN 60947-13
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny5A
Wymagany, znamionowy prąd zwarcia400A
Kategoria użytkowania AC-15240VAC
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-133A
Element przełączający1 zestyk (NO), 2 zestyki (NC)
Zasada przełączaniaDziałanie migowe
Maksymalna częstotliwość przełączania5.000/h
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 22.07.2026, 08:46