PSC1-A-80-CON-TBUS-POWER | Schmersal - The DNA of Safety
PSC1-A-80-CON-TBUS-POWER
Numer katalogowy:103008465
Opis produktu
Łącznik tylnej ścianki do centralnych modułów rozszerzeń
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuPSC1-A-80-CON-TBUS-POWER
Numer artykułu (Numer katalogowy)103008465
EAN (European Article Number)4030661455006
eCl@ss number, version 12.027-24-22-20
eCl@ss number, version 11.027-24-22-20
Numer eCl@ss, wersja 9.027-24-22-20
ETIM number, version 7.0EC000237
ETIM number, version 6.0EC000237
Właściwości ogólne
Kolor produktujasnoszary
Ciężar brutto4g
Dane ogólne - właściwości
Liczba biegunów5
Dane mechaniczne
Montażw standardowej szynie
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość22,5mm
Odstęp3.81mm
Note
Uwaga (informacje ogólne)The bus connector links the central expansion modules with the base module. The required number of bus connectors is part of the scope of delivery of each device and could also be found in the respective device's technical data.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.