PSC1-A-90-PROG-CABLE
Numer katalogowy:103008480
Archiwum

Opis produktu
- Kabel USB do programowania i/lub diagnostyki systemów sterowania PSC1
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuPSC1-A-90-PROG-CABLE
Numer artykułu (Numer katalogowy)103008480
EAN (European Article Number)4030661454863
eCl@ss number, version 12.027-24-22-20
eCl@ss number, version 11.027-24-22-20
Numer eCl@ss, wersja 9.027-24-22-20
ETIM number, version 7.0EC000237
ETIM number, version 6.0EC000237
Właściwości ogólne
Ciężar brutto250g
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP20
Zakres dostawy
Zakres dostawyKonwerter interfejsu
- Kabel przyłączeniowy USB typu USB A-B do podłączenia konwertera do komputera
- Szeregowy kabel interfejsowy z 2 konektorami RJ10 do podłączenia konwertera do modułu
- Kabel przyłączeniowy USB typu USB A-B do podłączenia konwertera do komputera
- Szeregowy kabel interfejsowy z 2 konektorami RJ10 do podłączenia konwertera do modułu
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 13.10.2026, 05:46