PSC1-C-10
Numer katalogowy:103056630

Opis produktu
- Dowolnie programowalne wejścia / wyjścia, 2 A typ p
- Przyłacze dla konwencjonalnej aparatury łączeniowej do Ple wg ISO 13849-1
- Modułowa możliwość rozszerzenia do 64 bezpiecznych wejść/wyjść
- 4 bezpieczne, 2 A, półprzewodnikowe wyjścia typu pp, przełączalne na 2 bezpieczne półprzewodnikowe wyjścia typu p/n
- 14 bezpiecznych wejść na module podstawowym
- 2 Wyjścia sygnalizacyjne
- 2 bezpieczne wyjścia przekaźnikowe