PSC1-C-10-FB2
Numer katalogowy:103008442
Archiwum

Opis produktu
- Karta pamięci
- Konwersja protokołów magistrali polowej za pomocą oprogramowania
- zintegrowana bramka magistrali SD
- Modułowa możliwość rozszerzenia do 64 bezpiecznych wejść/wyjść
- 4 bezpieczne, 2 A, półprzewodnikowe wyjścia typu pp, przełączalne na 2 bezpieczne półprzewodnikowe wyjścia typu p/n
- 14 bezpiecznych wejść na module podstawowym
- 2 Wyjścia sygnalizacyjne
- 2 bezpieczne wyjścia przekaźnikowe
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuPSC1-C-10-FB2
Numer artykułu (Numer katalogowy)103008442
EAN (European Article Number)4030661458373
eCl@ss number, version 12.027-24-22-07
eCl@ss number, version 11.027-24-22-07
Numer eCl@ss, wersja 9.027-24-22-07
ETIM number, version 7.0EC000236
ETIM number, version 6.0EC000236
Zakres dostawy
Zakres dostawyBackplane bus connectorConnector terminals
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULusTÜV
Właściwości ogólne
Ciężar brutto582g
Dane ogólne - właściwości
Gniazdo karty SDTak
Komunikacja Master-SlaveTak
Komunikacja Master-MasterTak
Zintegrowana brama SDTak
Liczba wyjść impulsowych (wyjść taktujących)2
Liczba wyjść przekaźnikowych (1-kanałowych)2
Liczba bezpiecznycvh wejść cyfrowych 14
Liczba bezpiecznych wyjść cyfrowych4
Liczba wyjść sygnalizacyjnych2
Liczba modułów rozszerzeń, maksymalna2
Klasyfikacja
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, doe
Kategoria bezpieczeństwa4
Wartość PFH1,26 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Żywotność20Rok(lata)
Dane mechaniczne
MontażNa standardowej szynie
Mechanical data - Connection technique
Przekrój kabla, minimalne0,2 mm²
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
Przekrój żyły, minimum24AWG
Przekrój żyły, maksimum12AWG
Przyłącze (mechaniczne)Odłączalne zaciski śrubowe
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość67,5mm
Wysokość100mm
Głębokość115mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP20
Temperatura otoczenia-25 ... +55 °C
Temperatura przechowywania i transportu-25 ... +75 °C
Wilgotność względna, minimum5%
Wilgotność względna, maksimum85%
Uwaga (wilgotność względna)zapobiegający skraplaniu
Dopuszczalna wysokość ustawienia n.p.m., maksimum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Kategoria przepięciaIII
Stopień zanieczyszczenia2
Dane elektryczne
Zasilanie24 VDC -15 % / +20 %
Znamionowe napięcie robocze24VDC
Dane elektryczne - Uniwersalny interfejs komunikacyjny
Oznaczenie, interfejs komunikacyjnyDSUB
Dane elektryczne - Protokoły komunikacyjne
Feldbus ProtokollCANopenPROFIBUS
Electrical data - Safety digital outputs
Znamionowy prąd roboczy (wyjścia bezpieczeństwa)2.000mA
Wersja elementów przełączającychodporne na zwarcie, typu p (Q2 i Q3)
Dane elektryczne - bezpieczne wyjścia przekaźnikowe
Napięcie, kategoria użytkowania AC-15230VAC
Prąd, kategoria użytkowania AC-152A
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1324VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-132A
Dane elektryczne - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Kompatybilność elektromagnetycznaDIN EN 61800-3DIN EN 62061
Promieniowanie zakłócająceDIN EN 61000-6-4
Klasa kompatybilnosci elektromagnetycznejDIN EN 61000-6-2DIN EN 61000-6-7DIN EN 61326-3
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 16.11.2026, 09:31