PSC1-E-23-SDM2
Numer katalogowy:103058668

Opis produktu
- Moduł rozszerzający dla serii PSC1-C-100
- Bezpieczne monitorowanie osi zgodnie z EN 61800-5-2 (SafeDrive Monitoring SDM) dla maks. 2 osi
- obsługuje enkoder: TTL, sin/cos, SSI
- 12 bezpiecznych wejść cyfrowych
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuPSC1-E-23-SDM2
Numer artykułu (Numer katalogowy)103058668
EAN (European Article Number)4030661662800
eCl@ss number, version 12.027-24-22-04
eCl@ss number, version 11.027-24-22-04
Numer eCl@ss, wersja 9.027-24-22-04
ETIM number, version 7.0EC001419
ETIM number, version 6.0EC001419
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULusTÜV
Właściwości ogólne
Ciężar brutto403g
Dane ogólne - właściwości
Liczba bezpiecznycvh wejść cyfrowych 12
Klasyfikacja
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, doe
Kategoria bezpieczeństwa4
Safety Integrity Level (SIL) 3
Żywotność20Rok(lata)
Dane mechaniczne
MontażNa standardowej szynie
Mechanical data - Connection technique
Przekrój kabla, minimalne0,2 mm²
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
Przekrój żyły, minimum24AWG
Przekrój żyły, maksimum12AWG
Przyłącze (mechaniczne)Odłączalne zaciski śrubowe
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość45mm
Wysokość100mm
Głębokość115mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP20
Temperatura otoczenia+0 ... +50 °C
Temperatura przechowywania i transportu-25 ... +70 °C
Wilgotność względna, minimum5%
Wilgotność względna, maksimum85%
Uwaga (wilgotność względna)zapobiegający skraplaniu
Dopuszczalna wysokość ustawienia n.p.m., maksimum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Kategoria przepięciaIII
Stopień zanieczyszczenia2
Dane elektryczne
Zasilanie24 VDC -15 % / +20 %
Znamionowe napięcie robocze24VDC
Dane elektryczne - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Kompatybilność elektromagnetycznaDIN EN 61800-3DIN EN 62061
Promieniowanie zakłócająceDIN EN 61000-6-4
Klasa kompatybilnosci elektromagnetycznejDIN EN 61000-6-2DIN EN 61000-6-7DIN EN 61326-3
Zakres dostawy
Zakres dostawyBackplane bus connectorConnector terminals
Dane elektryczne - monitorowanie
Liczba układów monitorowania osi, maksymalna2
Monitorowanie osi, typ enkoderaSINCOSSSITTLWyłącznik zbliżeniowy
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 05.11.2026, 16:43