RD 83 REFLEKTOR
Numer katalogowy:101151760

Opis produktu
- Odbłyśnik czujnika wyciszenia, średnica = 83 mm
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuRD 83 REFLEKTOR
Numer artykułu (Numer katalogowy)101151760
EAN (European Article Number)4030661163598
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Właściwości ogólne
Ciężar brutto40g
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 07.11.2026, 23:01