RDAN6
Numer katalogowy:101188331

Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuRDAN6
Numer artykułu (Numer katalogowy)101188331
EAN (European Article Number)4030661487328
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Właściwości ogólne
WykonanieRotary drive for Potentiometer
KonstrukcjaOkrągły
Warunki montażu (mechaniczne)dowolnie
Typ uszczelnieniaMembranaUszczelki wargowe
Materiał pierścienia przedniegoAluminium
Materiał mocowania potencjometruMosiądz niklowany / Stal nierdzewna
Materiał przełącznikaABS
Kolor pierścienia przedniegoSrebro
Kolor pokrętłaSzare
Ciężar brutto50g
Dane ogólne - właściwości
Montaż na płycie przedniejTak
kołnierz montażowyTak
Pełna izolacja Tak
Dane mechaniczne
Siła przełączania0,2N
Montażkołnierz montażowy
Moment dokręcania śruby0,6Nm
Dane mechaniczne - Wymiary
Wysokość31mm
Głębokość montażu63mm
Średnica przełącznika19mm
Średnica pierścienia przedniego39,5mm
Mounting diameter22,3mm
Otwór uchwytu potencjometru30 … 40 mm
średnica wałka, maksimum6mm
Grubość płyty przedniej, minimum1,5mm
Grubość płyty przedniej, maksimum6mm
Odstęp50 x 60mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Temperatura otoczenia+0 ... +80 °C
Odporność na wibracje5 g
odporność na uderzenie<50 g (EN 60068-2-27)
Dane elektryczne
Częstotliwość przełączania urządzenia sterującego, maks1.000/h
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 07.11.2026, 18:24