RDP40BL
Numer katalogowy:101188290
Archiwum

Opis produktu
- bez zatrzaskiwania
- Otwór montażowy Ø 22,3 mm
- Klasa ochrony IP65
- Aluminiowa obudowa
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuRDP40BL
Numer artykułu (Numer katalogowy)101188290
EAN (European Article Number)4030661486918
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
WykonaniePrzycisk grzybkowy - Montaż na płycie przedniej
KonstrukcjaOkrągły
Warunki montażu (mechaniczne)dowolnie
Typ uszczelnieniaMembranaUszczelki kształtoweUszczelki wargowe
Materiał części roboczychAluminium
Materiał pierścienia przedniegoAluminium
Kolor elementu sterującegoNiebieskie
Kolor pierścienia przedniegoSrebro
Ciężar brutto71g
Dane ogólne - właściwości
Montaż na płycie przedniejTak
kołnierz montażowyTak
Możliwość testowania Tak
Pełna izolacja Tak
Dane mechaniczne
Odryglowaniebez
Trwałość mechaniczna, urządzenia sterujące1.000.000operacji
MontażKołnierz montażowy EFM
Moment dokręcania śruby0,6Nm
Typowa siła uruchamiania przycisku2N
Skok główki, minimum4mm
Skok główki, maksimum5mm
Dane mechaniczne - Wymiary
Wysokość37,5mm
Uwaga (głębokość montażu)Depth behind front panel including one contact element
Całkowita średnica39,5mm
wymiary głowiczek37mm
Średnica pierścienia przedniego39,5mm
Mounting diameter22,3mm
Grubość płyty przedniej, minimum1mm
Grubość płyty przedniej, maksimum6mm
Odstęp40 x 50mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Temperatura otoczenia-28 ... +75 °C
Odporność na wibracje5 g
odporność na uderzenie<50 g (EN 60068-2-27)
Dane elektryczne
Częstotliwość przełączania urządzenia sterującego, maks1.000/h
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 18.11.2026, 12:29