RDRZ45RT
Numer katalogowy:101193576

Opis produktu
- Wyłącznik E-stop z zatrzaskiem
- Z Zatraskiwanie
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuRDRZ45RT
Numer artykułu (Numer katalogowy)101193576
EAN (European Article Number)4030661455419
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
WykonanieEmergency stop pushbutton
KonstrukcjaIntegrated jump mechanismOkrągły
Warunki montażu (mechaniczne)dowolnie
Typ uszczelnieniaMembranaUszczelki kształtoweUszczelki wargowe
Materiał części roboczychAluminium, anodised
Materiał pierścienia przedniegoAluminium - anodyzowana
Kolor elementu sterującegoczerwony
Kolor pierścienia przedniegożółty
Ciężar brutto110g
Dane ogólne - właściwości
Przycisk stopu awaryjnegoTak
kołnierz montażowyTak
Funkcje bezpieczeństwaTak
Mechanizm zatrzaskowy zintegrowanyTak
Z zatrzaskiwaniem Tak
Pełna izolacja Tak
Dane mechaniczne
OdryglowanieNarysuj odblokowane
Żywotność mechaniczna, najmniejszy100.000operacji
Skok główki4mm
MontażKołnierz montażowy EFM
Moment dokręcania śruby0,6Nm
Typowa siła uruchamiania wyłącznika awaryjnego25N
Dane mechaniczne - Wymiary
Mounting height27,5mm
Głębokość montażu37,2mm
Uwaga (głębokość montażu)Depth behind front panel including one contact element
wymiary głowiczek45mm
Mounting diameter22,3mm
Grubość płyty przedniej, minimum1mm
Grubość płyty przedniej, maksimum6mm
Odstęp50 x 50mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Temperatura otoczenia-25 ... +75 °C
odporność na uderzenie30 g / 18 ms
Dane elektryczne
Częstotliwość przełączania ZATRZYMANIA AWARYJNEGO, maks600/h
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 07.11.2026, 06:34