RDRZ45RT.B/EFM
Numer katalogowy:101214182

Opis produktu
- Z Zatraskiwanie
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuRDRZ45RT.B/EFM
Numer artykułu (Numer katalogowy)101214182
EAN (European Article Number)4030661579306
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
KonstrukcjaIntegrated jump mechanismOkrągły
Warunki montażu (mechaniczne)dowolnie
Typ uszczelnieniaMembranaUszczelki kształtoweUszczelki wargowe
Materiał części roboczychMosiądz, powłoka
Materiał pierścienia przedniegoBrass, chrome plated
Kolor elementu sterującegoczerwony
Kolor pierścienia przedniegożółty
Ciężar brutto150g
Dane ogólne - właściwości
Przycisk stopu awaryjnegoTak
kołnierz montażowyTak
Funkcje bezpieczeństwaTak
Mechanizm zatrzaskowy zintegrowanyTak
Z zatrzaskiwaniem Tak
Pełna izolacja Tak
Dane mechaniczne
OdryglowanieNarysuj odblokowane
Żywotność mechaniczna, najmniejszy100.000operacji
Skok główki4mm
MontażKołnierz montażowy EFM
Moment dokręcania śruby0,6Nm
Typowa siła uruchamiania wyłącznika awaryjnego25N
Dane mechaniczne - Wymiary
Mounting height27,5mm
Głębokość montażu37,2mm
Uwaga (głębokość montażu)Depth behind front panel including one contact element
wymiary głowiczek45mm
Mounting diameter22,3mm
Grubość płyty przedniej, minimum1mm
Grubość płyty przedniej, maksimum6mm
Odstęp50 x 50mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Temperatura otoczenia-25 ... +75 °C
odporność na uderzenie30 g / 18 ms
Dane elektryczne
Częstotliwość przełączania ZATRZYMANIA AWARYJNEGO, maks600/h
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 05.11.2026, 15:01