RDTWS/514
Numer katalogowy:101204428

Opis produktu
- Otwór montażowy Ø 22,3 mm
- Klasa ochrony IP65
- Aluminiowa obudowa
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuRDTWS/514
Numer artykułu (Numer katalogowy)101204428
EAN (European Article Number)4030661588650
eCl@ss number, version 12.027-37-12-10
eCl@ss number, version 11.027-37-12-10
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-10
ETIM number, version 7.0EC000221
ETIM number, version 6.0EC000221
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
WykonaniePushbutton
KonstrukcjaOkrągłyTactile
Warunki montażu (mechaniczne)dowolnie
Typ uszczelnieniaMembranaUszczelki kształtoweUszczelki wargowe
Materiał części roboczychAluminium
Materiał kopułyAluminum
Materiał pierścienia przedniegoAluminium - anodyzowana
Kolor elementu sterującegoBiałe
Kolor pierścienia przedniegoSrebro
Ciężar brutto40g
Dane ogólne - właściwości
Z oznakowaniem symbolicznymTak (1)
Montaż na płycie przedniejTak
kołnierz montażowyTak
Możliwość testowania Tak
Pełna izolacja Tak
Dane mechaniczne
Odryglowaniebez
Trwałość mechaniczna, urządzenia sterujące10.000.000operacji
MontażKołnierz montażowy EFM
Moment dokręcania śruby0,6Nm
Symbol Numer oznakowania514
Projektowanie etykietLaser
Typowa siła uruchamiania przycisku1,5N
Skok główki, minimum4mm
Skok główki, maksimum5mm
Dane mechaniczne - Wymiary
Mounting height11mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Całkowita średnica39,5mm
Wysokość powierzchni dotykowej0,5mm
Średnica powierzchni aktywnej28mm
Średnica pierścienia przedniego39,5mm
Mounting diameter22,3mm
Grubość płyty przedniej, minimum1mm
Grubość płyty przedniej, maksimum6mm
Odstęp40 x 50mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Temperatura otoczenia-28 ... +75 °C
Odporność na wibracje5 g
odporność na uderzenie<50 g (EN 60068-2-27)
Dane elektryczne
Częstotliwość przełączania urządzenia sterującego, maks1.000/h
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 09.11.2026, 04:43