RF-AZ/AZM201-B30-SZ
Numer katalogowy:103001074

Opis produktu
- umożliwia późniejsze zamontowanie zintegrowanej blokady serwisowej
- Nadaje się do istniejących systemów aktywatorów B30
- Blokada serwisowa z 3 okrągłymi otworami
- Do złożonych instalacji
- Zapobiega aktywacji wyłącznika
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuRF-AZ/AZM201-B30-SZ
Numer artykułu (Numer katalogowy)103001074
EAN (European Article Number)4030661421698
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Właściwości ogólne
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Materiał powłoki obudowylakierowane proszkowo
MateriałMetal
Kolor produktuBlack
Dane ogólne - właściwości
Blokada serwisowa zintegrowaneTak
Dane mechaniczne
Aktywator zamontowanyNa zewnątrz
Dane mechaniczne - Wymiary
Głębokość5mm
Długość aktywatora60mm
Szerokość aktywatora115mm
Zakres dostawy
Zakres dostawy1x Płyta montażowa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 02.09.2026, 19:09