RL
Numer katalogowy:101190088

Opis produktu
- Nadruk z symbolem żarówki
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuRL
Numer artykułu (Numer katalogowy)101190088
EAN (European Article Number)4030661448794
eCl@ss number, version 12.027-37-12-09
eCl@ss number, version 11.027-37-12-09
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-09
ETIM number, version 7.0EC000204
ETIM number, version 6.0EC000204
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycURus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Niesprzyjające warunki klimatyczneIEC 60068-2-30
Warunki montażu (mechaniczne)dowolnie
Materiał obudowyTworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące
Ciężar brutto35g
Dane mechaniczne
Instrukcja montażuwkładany
Montażbagnet
Pozycja kołnierza montażowego3
Mechanical data - Connection technique
Oznaczenia przyłączyEN 50005EN 50013
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne0,5 mm², elastyczny0,5 mm², sztywny
Przekrój kabla, maksimum1,5 mm², elastyczny2,5 mm², sztywny
Moment dokręcania zacisków1Nm
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość46mm
Szerokość10mm
Głębokość45mm
Warunki otoczenia
Stopień ochrony zacisków lub przyłączyIP20
Temperatura otoczenia-25 ... +75 °C
odporność na uderzenie30 g / 18 ms
odporność na wibracje20 g / 10 ... 150 Hz
Ambient conditions - Insulation values
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC/EN 60947-13
Dane elektryczne
Rated operating voltage250VAC
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 07.11.2026, 17:01