RM40S-1C
Numer katalogowy:103004893

Opis produktu
- Zatrzymanie osłony z magnetycznym ryglowaniem
- działanie ze wszystkich stron
- Siła zatrzasku zależna od montażu
- Obudowa ze stali nierdzewnej
- niewrażliwe na zabrudzenie
- odpowiednie dla przemysłu spożywczego
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuRM40S-1C
Numer artykułu (Numer katalogowy)103004893
EAN (European Article Number)4030661434995
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-24-92
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-24-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Właściwości ogólne
Materiał obudowyStal nierdzewna
Ciężar brutto420g
Dane mechaniczne
Obszar aktywnybocznekątowy
Siła zatrzasku25N35N
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość88mm
Wysokość27mm
Głębokość14,5mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 09.11.2026, 06:25