RM40S-C
Numer katalogowy:103004897

Opis produktu
- Zatrzymanie osłony z magnetycznym ryglowaniem
- działanie ze wszystkich stron
- Siła zatrzasku zależna od montażu
- Obudowa ze stali nierdzewnej
- niewrażliwe na zabrudzenie
- odpowiednie dla przemysłu spożywczego
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuRM40S-C
Numer artykułu (Numer katalogowy)103004897
EAN (European Article Number)4030661435015
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-24-92
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-24-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Właściwości ogólne
Materiał obudowyStal nierdzewna
Ciężar brutto433g
Dane ogólne - właściwości
Ukryte, gwintowane otwory z tyłu Tak
Dane mechaniczne
Obszar aktywnybocznekątowypo stronie pokrywy
Siła zatrzasku25N35N60N
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość88mm
Wysokość27mm
Głębokość14,5mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 07.11.2026, 07:14