RMEHGN
Numer katalogowy:101195071

Opis produktu
- wysunięty klosik
- Główka ze zintegrowaną jasną diodą multi-LED
- Otwór montażowy Ø 22,3 mm
- Klasa ochrony IP65
- Aluminiowa obudowa
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuRMEHGN
Numer artykułu (Numer katalogowy)101195071
EAN (European Article Number)4030661601649
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Zakres dostawy
Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj)Kołnierz montażowy ELM wchodzi w zakres dostawy
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
WykonanieIndicator lightsMontaż na płycie przedniej
KonstrukcjaOkrągłyPłaska kopułkaWysoka kopułka
Warunki montażu (mechaniczne)dowolnie
Typ uszczelnieniaMembranaUszczelki kształtoweUszczelki wargowe
Materiał kopułyTworzywo
Materiał pierścienia przedniegoAluminium
Kolor kopułyzielone
Kolor pierścienia przedniegoSrebro
Ciężar brutto50g
Dane ogólne - właściwości
Montaż na płycie przedniejTak
Możliwość podświetleniaTak
kołnierz montażowyTak
Pełna izolacja Tak
Zintegrowany wskaźnik, ogólnieTak
Dane mechaniczne
Siła przełączania0,2N
MontażKołnierz montażowy ELM
Moment dokręcania śruby0,6Nm
Skok główki, minimum4mm
Skok główki, maksimum5mm
Dane mechaniczne - Wymiary
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Całkowita średnica39,5mm
Wysokość kopuły11mm
Średnica kopułki25mm
Średnica pierścienia przedniego39,5mm
Mounting diameter22,3mm
Grubość płyty przedniej, minimum1mm
Grubość płyty przedniej, maksimum6mm
Odstęp40 x 50mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Temperatura otoczenia-28 ... +75 °C
Odporność na wibracje5 g
odporność na uderzenie<50 g (EN 60068-2-27)
Dane elektryczne
Częstotliwość przełączania urządzenia sterującego, maks1.000/h
Wskaźnik stanu
Uwaga (zintegrowany wskaźnik, status)dla 24 VAC/DC
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 13.11.2026, 21:33