RMLFRT
Numer katalogowy:101188294

Opis produktu
- płaska pokrywka
- Otwór montażowy Ø 22,3 mm
- Klasa ochrony IP65
- Aluminiowa obudowa
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuRMLFRT
Numer artykułu (Numer katalogowy)101188294
EAN (European Article Number)4030661487243
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
WykonanieIndicator lightsMontaż na płycie przedniej
KonstrukcjaOkrągłyPłaska kopułka
Warunki montażu (mechaniczne)dowolnie
Typ uszczelnieniaMembranaUszczelki kształtoweUszczelki wargowe
Materiał kopułySzkło
Materiał pierścienia przedniegoAluminium
Kolor kopułyczerwony
Kolor pierścienia przedniegoSrebro
Ciężar brutto45g
Dane ogólne - właściwości
Montaż na płycie przedniejTak
Możliwość podświetleniaTak
kołnierz montażowyTak
Pełna izolacja Tak
Zintegrowany wskaźnik, ogólnieNie
Dane mechaniczne
Siła przełączania0,2N
MontażKołnierz montażowy ELM
Moment dokręcania śruby0,6Nm
Skok główki, minimum4mm
Skok główki, maksimum5mm
Dane mechaniczne - Wymiary
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Całkowita średnica39,5mm
Wysokość kopuły0,5mm
Średnica kopułki25mm
Średnica pierścienia przedniego39,5mm
Mounting diameter22,3mm
Grubość płyty przedniej, minimum1mm
Grubość płyty przedniej, maksimum6mm
Odstęp40 x 50mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Temperatura otoczenia-25 ... +75 °C
Odporność na wibracje5 g
odporność na uderzenie<50 g (EN 60068-2-27)
Dane elektryczne
Częstotliwość przełączania urządzenia sterującego, maks1.000/h
Zakres dostawy
Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj)Kołnierz montażowy ELM wchodzi w zakres dostawy
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 07.11.2026, 18:26