RS656-Z22-G115
Numer katalogowy:153031645

Opis produktu
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- wykrywanie pociągnięcia i zerwania linki
- Klasa ochrony IP66, IP67
- Centralny zacisk przyłączeniowy
- Mechaniczny wskaźnik stanu
- Działanie dwustronne / długość linki do 2 x 100 m
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuRS656-Z22-G115
Numer artykułu (Numer katalogowy)153031645
EAN (European Article Number)4030661533018
eCl@ss number, version 12.027-37-12-01
eCl@ss number, version 11.027-37-12-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-01
ETIM number, version 7.0EC002033
ETIM number, version 6.0EC002033
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCCcULus
Właściwości ogólne
NormyEN 620EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
Materiał obudowytworzywo sztuczne odlewane ciśnieniowo
Materiał pokrywytworzywo sztuczne odlewane ciśnieniowo
Długość liny, maksimum100m
Ciężar brutto2.775g
Dane ogólne - właściwości
Lampka wskaźnikowaTak
Liczba zestyków pomocniczych2
Liczba zestyków bezpieczeństwa2
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN ISO 13849-1
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)100.000operacji
Dane mechaniczne
Element aktywującyDźwignia z rolką N300
Żywotność mechaniczna, najmniejszy100.000operacji
Kierunek aktywacjiKierunek aktywacji prawoskrętny i lewoskrętny 75°
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodów2 x M25 x 1,5
przyłączePrzyłącza zaciskowe
Przekrój kabla, minimalne0,5 mm², elastyczny
Przekrój kabla, maksimum2,5 mm², elastyczny
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP66IP67
Ambient temperature-40 ... +70 °C
Ocena zabezpieczeniaII
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui300 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC/EN 60947-13
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny6A
Kategoria użytkowania AC-15230VAC
Kategoria użytkowania AC-153A
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-133A
Zasada przełączaniaDziałanie migowe
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne)Linkowe wyłączniki stopu awaryjnego
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 04.08.2026, 12:19