RSS 36-I1-D-R
Numer katalogowy:101218842
Archiwum

Opis produktu
- Indywidualne kodowanie z technologią RFID
- Wysoki poziom kodowania wg ISO 14119
- 1 x Kabel podłączony fabrycznie 8-polowy
- Aktywacja z boku
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- liczba odpornych na zwarcie, bezpiecznych wyjść o polaryzacji PNP 2
- Wysoka powtarzalność punktów przełączania
- Technologia RFID dla opartej na potrzebach uzytkownika ochrony przed manipulacjami
- Możliwość działania przy przesunięciu aktywatora
- Zintegrowana kontrola zwarć międzykanałowych i przerwania przewodów oraz zewnętrzna kontrola napięcia przewodów związanych z bezpieczeństwem, aż do szafy sterowniczej.
- 106,3 mm x 25 mm x 22 mm
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuRSS 36-I1-D-R
Numer artykułu (Numer katalogowy)101218842
EAN (European Article Number)4030661416410
eCl@ss number, version 12.027-27-46-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-03
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-24-03
ETIM number, version 7.0EC001829
ETIM number, version 6.0EC001829
Zakres dostawy
Zakres dostawyActuator must be ordered separately.
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyANATELcULusECOLABFCCICTÜV
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Informacje ogólnekodowanie indywidualne
Stopień kodowania zgodnie z EN ISO 14119Wysokie / duże
Zasada działaniaRFID
Pasmo częstotliwości RFID125kHz
Moc nadawcza RFID, maksimum-6dBm
ObudowaBlok
Warunki montażu (mechaniczne)nie wpuszczany
Topologia czujnikaCzujnik do łaczenia szeregowego
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Czas reakcji, maksimum100ms
Czas trwania zagrożenia, maksimum200ms
Czas reakcji wyjść bezpieczeństwa przy wyłączeniu przez aktywator, maksimum100ms
Czas reakcji wyjść bezpieczeństwa przy wyłączeniu przez wejścia bezpieczeństwa, maksimum0,5ms
Ciężar brutto80g
Dane ogólne - właściwości
ZatrzaskiwanieTak
Wyjście diagnostyczneTak
Detekcja zwarciaTak
Wykrywanie zwarciaTak
Łączenie szeregoweTak
Funkcje bezpieczeństwaTak
KaskadowalnyTak
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Liczba diod LED3
Liczba bezpiecznych wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji1
Liczba bezpiecznych wyjść cyfrowych2
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, doe
Kategoria bezpieczeństwa4
Wartość PFH2,70 x 10⁻¹⁰/h
Wartość PFD2,10 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL) 3
Żywotność20Rok(lata)
Dane mechaniczne
Płaszczyzny aktywującez boku
Obszar aktywnyboczne
Siła zatrzasku, ok.18N
MontażDo montażu czujników, jak również do płasko zamontowanych siłowników długość śruby 25 mm zazwyczaj wystarcza. Zaleca się użycie śrub o długości 30 mm, gdy siłownik jest zamontowany w pozycji pionowej i/lub, gdy są stosowane dyski uszczelniające.
Wykonanie śrub mocujących2 x M4 (śruba z łbem walcowym z podkładki DIN 125A / kształt A)
Tightening torque of the fixing screws, minimum2,2Nm
Moment dokręcania śrub mocujących, maksimum2,5Nm
Mechanical data - Switching distances
Odległość zadziałania, zazwyczaj12mm
Gwarantowana odległość przełączania „WŁ.” Sao10mm
Gwarantowana odległość przełączania „WYŁ.” Sar16mm
Uwaga (odległość przełączania)Wszystkie wartości odległości
zadziałania zgodnie z EN IEC 60947-5-3
Histereza (Odległość wyłączania), maksimum2mm
Powtarzalność R0,5mm
Uwaga (Dokładność powtarzania R)Uwaga: Przy aktywacji z boku przesunięcie pionowe (x) czujnika względem aktywatora wynosi 8 mm (np. w wyniku opadania lub wibracji osłony). Przesunięcie poprzeczne (y) wynosi maks. ± 18 mm (patrz rysunek: Zasada działania). Minimalna odległość między sąs
Mechanical data - Connection technique
Uwaga (Długość łańcucha czujników)Długość przewodu i jego przekrój wpływają na spadek napięcia w zależności od prądu wyjściowego
Uwaga (Połączenie szeregowe)Liczba urządzeń nieograniczona, zwrócić uwagę na zewnętrzne zabezpieczenie przewodu, maks. 31 urządzeń w przypadku diagnostyki SD
Długość przewodu2m
przyłączeKabel (Y-UL 2517), 8-polowy
Przekrój kabla, maksimum8 x 0,35 mm²
Przekrój żyły22AWG
Typ kablaLiYY
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika22mm
Szerokość czujnika106,3mm
Wysokość czujnika25mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65IP67IP69
Temperatura otoczenia-28 ... +70 °C
Temperatura przechowywania i transportu-28 ... +85 °C
Wilgotność względna, maksimum93%
Uwaga (wilgotność względna)zapobiegający skraplaniuzapobiegający zamarzaniu
Odporność na wibracje10 … 55 Hz, amplituda 1 mm
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Ocena zabezpieczeniaIII
Dopuszczalna wysokość ustawienia n.p.m., maksimum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui32 VDC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp0,8kV
Kategoria przepięciaIII
Stopień zanieczyszczenia3
Dane elektryczne
Zasilanie24 VDC -15 % / +10 % (zasilacz stabilizowany PELV)
Prąd roboczy, minimalne0,5mA
Prąd jałowy I0, typowy35mA
Znamionowe napięcie robocze24VDC
Prąd znamionowy600mA
Wymagany, znamionowy prąd zwarcia100A
Zabezpieczenie elektryczne, maksimum2A
Opóźnienie gotowości, maksymalnie2.000ms
Częstotliwość wyłączania, minimalne1Hz
Dane elektryczne - bezpieczne wejścia cyfrowe
Oznaczenie, wejścia bezpieczeństwaX1 i X2
Pobór prądu wejść bezpieczeństwa5mA
Czas trwania impulsu testowego, maksimum1ms
Częstotliwość impulsu testowego, minimalne100ms
Klasyfikacja ZVEI CB24I, ujścieC1
Klasyfikacja ZVEI CB24I, źródłoC1C2C3
Electrical data - Safety digital outputs
Oznaczenie, wyjścia bezpieczeństwaY1 i Y2
Znamionowy prąd roboczy (wyjścia bezpieczeństwa)250mA
Prąd wyjściowy (bezpieczne wyjście), maksimum0,25A
Wersja elementów przełączającychodporne na zwarcie, typu p
Spadek napięcia Ud, maksimum1V
Prąd resztkowy Ir, maksimum0,5mA
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1224VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-120,25A
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1324VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-130,25A
Częstotliwość impulsu testowego, zazwyczaj1.000ms
Czas trwania impulsu testowego, maksimum0,3ms
Klasyfikacja ZVEI CB24I, źródłoC2
Klasyfikacja ZVEI CB24I, ujścieC1C2
Dane elektryczne - wyjście diagnostyczne
Oznaczenie, wyjścia diagnostyczneOUT
Wersja elementów przełączającychodporne na zwarcie, typu p
Spadek napięcia Ud, maksimum2V
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1224VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-120,05A
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1324VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-130,05A
Dane elektryczne - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Promieniowanie zakłócająceIEC 61000-6-4
Wskaźnik stanu
Uwaga (Wskaźnik stanu LED) Czerwona dioda LED: BłądZielona dioda LED: napięcie zasilająceŻółta dioda LED: stan urządzenia
Układ zestyków
STYK 11A1 Ue: (1)
STYK 2X1 Wejście bezpieczne 1
STYK 3A2 GND Niebieskie
STYK 4Y1 Wyjście bezpieczne 1 Czarne
STYK 5OUT Wyjście diagnostyczne OUT Szare
STYK 6X2 Wejście bezpieczne 2 fioletowe
STYK 7Y2 Wyjście bezpieczne 2 czerwone
STYK 8IN bez funkcji Różowe
Akcesoria
Zalecenie (aktywator)RST 36-1RST 36-1-R
Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwaPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Note
Uwaga (informacje ogólne)Przy kodowaniu indywidualnym aktywator RST jest w prosty sposób parowany z czujnikiem podczas uruchamiania maszyny. Dzięki temu omijanie zabezpieczeń przy pomocy zapasowego aktywatora jest trwale wykluczone.Wymagania względem modułu bezpieczeństwa: 2-kanałowe wejście bezpieczne, odpowiednie dla czujników PNP z funkcją NO. Moduł bezpieczeństwa musi tolerować wewnętrzne testy czujników z cyklicznym wyłączaniem ich wyjść na maks. 0,5 ms. Moduł bezpieczeństwa ni
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 15.11.2026, 14:26