RSS 36-I2-ST-AS-R
Numer katalogowy:103001539

Opis produktu
- Wielokrotne kodowanie przy użyciu technologii RFID
- Wysoki poziom kodowania wg ISO 14119
- Z Zatraskiwanie
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Technologia RFID dla opartej na potrzebach uzytkownika ochrony przed manipulacjami
- Opcjonalnie ze zintegrowanym zatrzaskiem magnetycznym
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuRSS 36-I2-ST-AS-R
Numer artykułu (Numer katalogowy)103001539
EAN (European Article Number)4030661426228
eCl@ss number, version 12.027-27-46-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-03
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-24-03
ETIM number, version 7.0EC001829
ETIM number, version 6.0EC001829
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyANATELASi-SaWcULusECOLABTÜV
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Informacje ogólneKodowanie indywidualne, wielokrotnie programowalne
Stopień kodowania zgodnie z EN ISO 14119Wysokie / duże
Zasada działaniaRFID
Pasmo częstotliwości RFID125kHz
Moc nadawcza RFID, maksimum-6dBm
ObudowaBlok
Warunki montażu (mechaniczne)nie wpuszczany
Materiał obudowyTworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące
Czas reakcji, maksimum100ms
Czas trwania zagrożenia, maksimum200ms
Ciężar brutto128g
Dane ogólne - właściwości
ZatrzaskiwanieTak
Funkcje bezpieczeństwaTak
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Liczba kierunków aktywacji3
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, doe
Kategoria bezpieczeństwa4
Wartość PFH5,13 x 10⁻¹⁰/h
Wartość PFD3,24 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL) 3
Żywotność20Rok(lata)
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Uwaga (Żywotność mechaniczna)Prędkość aktywacji < 0,25 m/sZadziałania dla osłon ≤ 5 kg
Siła zatrzasku, ok.18N
Wykonanie śrub mocujących2 x M4 (śruba z łbem walcowym z podkładki DIN 125A / kształt A)
Tightening torque of the fixing screws, minimum2,2Nm
Moment dokręcania śrub mocujących, maksimum2,5Nm
Mechanical data - Switching distances
Odległość zadziałania, zazwyczaj12mm
Gwarantowana odległość przełączania „WŁ.” Sao10mm
Gwarantowana odległość przełączania „WYŁ.” Sar20mm
Uwaga (odległość przełączania)Wszystkie wartości odległości
zadziałania zgodnie z EN IEC 60947-5-3
Histereza (Odległość wyłączania), maksimum2mm
Powtarzalność R0,5mm
Uwaga (Dokładność powtarzania R)Uwaga: Przy aktywacji z boku przesunięcie pionowe (x) czujnika względem aktywatora wynosi 8 mm (np. w wyniku opadania lub wibracji osłony). Przesunięcie poprzeczne (y) wynosi maks. ± 18 mm (patrz rysunek: Zasada działania). Minimalna odległość między sąs
Mechanical data - Connection technique
przyłączeKonektor M12, 4-polowy, kodowanie A
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika22mm
Szerokość czujnika106,3mm
Wysokość czujnika25mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65IP67IP69
Temperatura otoczenia-25 ... +70 °C
Temperatura przechowywania i transportu-40 ... +85 °C
Wilgotność względna, maksimum93%
Uwaga (wilgotność względna)zapobiegający skraplaniuzapobiegający zamarzaniu
Odporność na wibracje10 … 55 Hz, amplituda 1 mm
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Ocena zabezpieczeniaIII
Dopuszczalna wysokość ustawienia n.p.m., maksimum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui32 VDC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp0,8kV
Kategoria przepięciaIII
Stopień zanieczyszczenia3
Dane elektryczne
Opóźnienie gotowości, maksymalnie5.000ms
Częstotliwość wyłączania, minimalne1Hz
Dane elektryczne - Interfejs AS-i
Rated operating voltage18 ... 31,6 VDC
AS-i Prąd roboczy, maksimum100mA
Electrical data - AS-Interface specification
Specyfikacja AS-iSafety-Slave
Wersja AS-i V 3.0
Profil AS-i S-0.B.F.E
AS-i, kod IO0x0
AS-i, kod ID0xB
AS-i, ID-Code10xF
AS-i, ID-Code20xE
Wejście AS-i, kanał 1Bity danych DI 0/DI 1 = dynamiczna transmisja kodów
Wejście AS-i, kanał 2Bity danych DI 2/DI 3 = dynamiczna transmisja kodów
Wyjścia AS-i, DO 0 ... DO 3Brak funkcji
Bity parametru AS-i, P0Aktywator wprowadzony
Bity parametru AS-i, P1Komunikat obszaru granicznego (FID)
Bity parametru AS-i, P2Aktywny okres zabezpieczenia przed manipulacją (FID)
Bity parametru AS-i, P3Błąd urządzenia (FID)
Uwaga (bity parametru AS-i)FID: błąd urządzeń peryferyjnychUstaw wyjścia parametryzujące na "1111" (0xF)
Adres modułu wejściowego AS-i0
Uwaga (adres modułu wejściowego AS-i)Domyślnie adres 0, możliwość zmiany przez urządzenie główne magistrali interfejsu AS-i lub przenośny programator
Wskaźnik stanu
Uwaga (Wskaźnik stanu LED) (1) Zielona/czerwona dioda LED (dioda Duo LED AS-i):Napięcie zasilające / błąd komunikacji / adres urządzenia podległego = 0 / wykryty błąd urządzeń peryferyjnych / aktywny okres zabezpieczenia przed manipulacją(2) Żółta dioda LED:Stan urządzenia (stan aktywacji) / komunikat obszaru granicznego / błąd urządzenia
Układ zestyków
STYK 1AS-Interface +
STYK 2n.c. (≤ 30 VDC)
STYK 3AS-Interface -
STYK 4n.c. (≤ 30 VDC)
Zakres dostawy
Zakres dostawyActuator must be ordered separately.
Akcesoria
Zalecenie (aktywator)RST 36-1-R
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 31.10.2026, 12:35