RSS16-D-R-CC
Numer katalogowy:103004365

Opis produktu
- Uniwersalne kodowanie z technologią RFID
- Przyłącza zaciskowe
- Łączenie szeregowe nieograniczony
- Z Zatraskiwanie
- Zatrzymanie osłony z magnetycznym ryglowaniem
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Technologia RFID dla opartej na potrzebach uzytkownika ochrony przed manipulacjami
- 3 różne kierunki aktywacji
- Terminal łączeniowy lub łącze wtykowe
- Odpowiedni do okabalowania szeregowego
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuRSS16-D-R-CC
Numer artykułu (Numer katalogowy)103004365
EAN (European Article Number)4030661456898
eCl@ss number, version 12.027-27-46-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-03
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-24-03
ETIM number, version 7.0EC001829
ETIM number, version 6.0EC001829
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyANATELcULusFCCICTÜV
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-3
Informacje ogólneUniwersalne kodowanie
Stopień kodowania zgodnie z EN ISO 14119niskie
Zasada działaniaRFID
ObudowaBlok
Warunki montażu (mechaniczne)nie wpuszczany
Topologia czujnikaCzujnik do łaczenia szeregowego
Materiał obudowyTworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące
Obszar aktywnyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Czas reakcji, maksimum100ms
Czas trwania zagrożenia, maksimum200ms
Ciężar brutto208g
Dane ogólne - właściwości
Zatrzask magnetycznyTak
Wyjście diagnostyczneTak
Detekcja zwarciaTak
Wykrywanie zwarciaTak
Łączenie szeregoweTak
Funkcje bezpieczeństwaTak
KaskadowalnyTak
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Liczba diod LED2
Liczba bezpiecznych wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji1
Liczba bezpiecznych wyjść cyfrowych2
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, doe
Kategoria bezpieczeństwa4
Wartość PFH6,30 x 10⁻¹¹/h
Wartość PFD1,50 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL) 3
Żywotność20Rok(lata)
Dane mechaniczne
Płaszczyzny aktywującez góryz przoduz tyłu
Obszar aktywnybocznepo stronie pokrywyprzód
Montaż2 x M5, Śruba z łbem walcowym
Moment dokręcania śrub mocujących2Nm
Mechanical data - Switching distances
Odległość zadziałania, zazwyczaj15mm
Gwarantowana odległość przełączania „WŁ.” Sao5mm
Gwarantowana odległość przełączania „WYŁ.” Sar30mm
Uwaga (odległość przełączania)Wszystkie wartości odległości
zadziałania zgodnie z EN IEC 60947-5-3
Histereza (Odległość wyłączania), maksimum2mm
Powtarzalność R0,5mm
Mechanical data - Connection technique
Uwaga (Długość łańcucha czujników)Długość przewodu i jego przekrój wpływają na spadek napięcia w zależności od prądu wyjściowego
Uwaga (Połączenie szeregowe)Liczba urządzeń nieograniczona, zwrócić uwagę na zewnętrzne zabezpieczenie przewodu, maks. 31 urządzeń w przypadku diagnostyki SD
Prowadzenie przewodów4 x M16 x 1,5
przyłączePrzyłącza zaciskowe
Przekrój kabla, minimalne0.25 mm²
Przekrój kabla, maksimum1.5 mm²
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika91mm
Szerokość czujnika52mm
Wysokość czujnika30mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65IP67
Ambient temperature-28 ... +70 °C
Temperatura przechowywania i transportu-28 ... +85 °C
Wilgotność względna, maksimum93%
Uwaga (wilgotność względna)zapobiegający skraplaniuzapobiegający zamarzaniu
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Dopuszczalna wysokość ustawienia n.p.m., maksimum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui32 VDC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp0,8kV
Kategoria przepięciaIII
Stopień zanieczyszczenia3
Dane elektryczne
Zasilanie24 VDC -15 % / +10 %
Prąd roboczy, minimalne0,5mA
Prąd jałowy I0, typowy100mA
Znamionowe napięcie robocze24VDC
Prąd znamionowy2.100mA
Wymagany, znamionowy prąd zwarcia100A
Opóźnienie gotowości, maksymalnie2.000ms
Częstotliwość wyłączania, minimalne1Hz
Dane elektryczne - bezpieczne wejścia cyfrowe
Pobór prądu wejść bezpieczeństwa5mA
Electrical data - Safety digital outputs
Znamionowy prąd roboczy (wyjścia bezpieczeństwa)1.000mA
Prąd wyjściowy (bezpieczne wyjście), maksimum1A
Wersja elementów przełączającychtyp p
Spadek napięcia Ud, maksimum1V
Prąd resztkowy Ir, maksimum0,5mA
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1224VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-121A
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1324VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-131A
Dane elektryczne - wyjście diagnostyczne
Prąd znamionowy50mA
Wersja elementów przełączającychtyp p
Spadek napięcia Ud, maksimum2V
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1224VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-120,05A
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1324VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-130,05A
Dane elektryczne - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Promieniowanie zakłócająceIEC 61000-6-4
Wskaźnik stanu
Uwaga (Wskaźnik stanu LED) Czerwona dioda LED: BłądWielobarwna dioda LED: zielona, czerwonaZielona dioda LED: napięcie zasilająceŻółta dioda LED: stan urządzenia
Zakres dostawy
Zakres dostawyActuator must be ordered separately.
Akcesoria
Zalecenie (aktywator)RST16-1-R
Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwaPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 17.09.2026, 17:54