schmersal_s_icon.png

RSS260-I1-ST-AS

Numer katalogowy: 103004640

  • Indywidualne kodowanie z technologią RFID
  • Wysoki poziom kodowania wg ISO 14119
  • Czujnik bezpieczeństwa, elektroniczne
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Mała obudowa, wysoka odległość wyłączania
  • Klasa ochrony IP65 / IP67

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

RSS260-I1-ST-AS

Numer artykułu (Numer katalogowy)

103004640

EAN (European Article Number)

4030661434629

eCl@ss number, version 12.0

27-27-46-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-03

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-27-24-03

ETIM number, version 7.0

EC001829

ETIM number, version 6.0

EC001829

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty

TÜV

cULus

ASi-SaW

FCC

ANATEL

Właściwości ogólne

Normy

EN IEC 62026-2

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

Informacje ogólne

kodowanie indywidualne

Poziom kodowania zgodny z EN ISO 14119

Wysokie / duże

Zasada działania

RFID

Materiał obudowy

Topliwość termoplastyczna

Czas reakcji, maksimum

100 ms

Czas trwania zagrożenia, maksimum

200 ms

Ciężar brutto

55 g

Dane ogólne - właściwości

Kodowanie

Tak

Funkcje bezpieczeństwa

Tak

Zintegrowany wskaźnik, status

Tak

Liczba kierunków aktywacji

2

Klasyfikacja

Normy, przepisy

EN IEC 61508

Performance Level, up to

e

Kategoria zgodnie z EN ISO 13849

4

Wartość PFH

3,93 x 10⁻¹⁰ /h

Wartość PFD

6,89 x 10⁻⁵

Safety Integrity Level (SIL)

3

Żywotność

20 Rok(lata)

Mechanical data - Switching distances

Odległość wyłączania

12 mm

9 mm (przy bocznej aktywacji)

Gwarantowana odległość przełączania „WŁ.” Sao, przód

10 mm

Odległość przełączania „WYŁ.” Sar, przód

18 mm

Gwarantowana odległość przełączania „WŁ.” Sao, boczny

6 mm

Odległość przełączania „WYŁ.” Sar, boczny

15 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Histereza (Odległość wyłączania), maksimum

2 mm

Powtarzalność R

0,5 mm

Mechanical data - Connection technique

Konektor

Konektor M8, 4-polowy, kodowanie typu A

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika

18 mm

Szerokość czujnika

40 mm

Wysokość czujnika

29,5 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP65

IP67

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

Wytrzymałość zmęczeniowa wg EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, amplituda 1 mm

odporność na uderzenie

30 g / 11 ms

Ocena zabezpieczenia

III

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji

32 VDC

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane

0,8 kV

Kategoria przepięcia

III

Stopień zanieczyszczenia zgodnie z VDE 0100

3

Dane elektryczne

Czas do gotowości, maksimum

2 000 ms

Częstotliwość wyłączania, minimalne

1 Hz

Dane elektryczne - Interfejs AS-i

Rated operating voltage

18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal)

AS-i Prąd roboczy, maksimum

100 mA

Electrical data - AS-Interface specification

Specyfikacja AS-i

Safety-Slave

Wersja AS-i

V 2.1

Profil AS-i

S-0.B.F.E

AS-i, kod IO

0x0

AS-i, kod ID

0xB

AS-i, ID-Code1

0xF

AS-i, ID-Code2

0xE

Wejście AS-i, kanał 1

Bity danych DI 0/DI 1 = dynamiczna transmisja kodów

Wejście AS-i, kanał 2

Bity danych DI 2/DI 3 = dynamiczna transmisja kodów

Wyjścia AS-i, DO 0 ... DO 3

Brak funkcji

Bity parametru AS-i, P0

Aktywator wprowadzony

Bity parametru AS-i, P1

Komunikat obszaru granicznego (FID)

Bity parametru AS-i, P2

Brak funkcji

Bity parametru AS-i, P3

Błąd urządzenia (FID)

Uwaga (bity parametru AS-i)

Ustaw wyjścia parametryzujące na "1111" (0xF)

FID: błąd urządzeń peryferyjnych

Adres modułu wejściowego AS-i

0

Uwaga (adres modułu wejściowego AS-i)

Domyślnie adres 0, możliwość zmiany przez urządzenie główne magistrali interfejsu AS-i lub przenośny programator

Wskaźnik stanu

Uwaga (Wskaźnik stanu LED)

(1) Zielona/czerwona dioda LED (dioda Duo LED AS-i):Napięcie zasilające / błąd komunikacji / adres urządzenia podległego = 0 / wykryty błąd urządzeń peryferyjnych / aktywny okres zabezpieczenia przed manipulacją

(2) Żółta dioda LED:Stan urządzenia (stan aktywacji) / komunikat obszaru granicznego / błąd urządzenia

Układ zestyków

STYK 1

AS-Interface +

STYK 2

n.c. (≤ 30 VDC)

STYK 3

AS-Interface -

STYK 4

n.c. (≤ 30 VDC)

Zakres dostawy

Zakres dostawy

Actuator must be ordered separately.

Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj)

Aktywator z płytą montażową

Akcesoria

Zalecenie (aktywator)

RST260-1

Filtr językowy

pobierz najnowszą wersję Adobe Reader

Deklaracja zgodności UE LOG_COM_lo1de01s
Oryginał



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Niemcy
Internet: www.schmersal.com
Wyjaśnienie:Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione elementy konstrukcyjne spełniają wymagania podanych niżej Europejskich Dyrektyw w zakresie koncepcji i konstrukcji.
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego:RSS260 AS
Typ:patrz klucz zamówieniowy
Opis elementu konstrukcyjnego:Bezdotykowy czujnik bezpieczeństwa z wbudowanym modułem AS-i Safety at Work
Odnośne dyrektywy:2006/42/EGDyrektywa maszynowa
 2011/65/EUDyrektywa RoHS
 2014/53/EUDyrektywa RED
Zastosowane normy:EN 60947-5-3:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2023
EN 61508 część 1-7:2010
Jednostka notyfikowana do badania typu:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Nr ident.: 0035
Certyfikat badania typu WE:01/205/5348.04/25
Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentacji technicznej:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Miejscowość i data wystawienia:Wuppertal, 9 stycznia 2025
 GRA_SIG_ksig-y24
 Prawnie wiążący podpis
Philip Schmersal
Dyrektor
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:RSS260-AS
Type:See ordering code
Description of the component:Non-contact safety sensor
Description of the component:Non-contact safety sensor with integrated AS-i Safety at Work
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Radio Equipment Regulations2017
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:



EN 60947-5-3:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland UK Ltd.
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN
ID: 2571
Type examination certificate:01/205U/5348.00/22
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 2, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 12.05.2025, 21:23