RSS260-I2-D-2,0M
Numer katalogowy:103044478

Opis produktu
- Indywidualne kodowanie z technologią RFID
- Wysoki poziom kodowania wg ISO 14119
- Możliwa aktywacja poprzeczna i od frontu
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Łatwy montaż bez dodatkowego kąta
- Technologia RFID dla opartej na potrzebach uzytkownika ochrony przed manipulacjami
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuRSS260-I2-D-2,0M
Numer artykułu (Numer katalogowy)103044478
EAN (European Article Number)4030661563428
eCl@ss number, version 12.027-27-46-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-03
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-24-03
ETIM number, version 7.0EC001829
ETIM number, version 6.0EC001829
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyANATELcULusFCCICTÜV
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Informacje ogólneKodowanie indywidualne, wielokrotnie programowalne
Stopień kodowania zgodnie z EN ISO 14119Wysokie / duże
Zasada działaniaRFID
Pasmo częstotliwości RFID125kHz
Moc nadawcza RFID, maksimum-6dBm
ObudowaBlok
Warunki montażu (mechaniczne)nie wpuszczany
Topologia czujnikaCzujnik do łaczenia szeregowego
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne, samogasnące
Obszar aktywnyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne
Czas reakcji, maksimum100ms
Czas trwania zagrożenia, maksimum200ms
Czas reakcji wyjść bezpieczeństwa przy wyłączeniu przez aktywator, maksimum100ms
Ciężar brutto100g
Dane ogólne - właściwości
Wyjście diagnostyczneTak
Detekcja zwarciaTak
Wykrywanie zwarciaTak
Łączenie szeregoweTak
Funkcje bezpieczeństwaTak
KaskadowalnyTak
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Liczba diod LED3
Liczba bezpiecznych wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji1
Liczba bezpiecznych wyjść cyfrowych2
Liczba żył przewodu8
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, doe
Kategoria bezpieczeństwa4
Wartość PFH6,80 x 10⁻¹⁰/h
Wartość PFD1,20 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL) 3
Żywotność20Rok(lata)
Dane mechaniczne
Płaszczyzny aktywującez bokuz przodu
Obszar aktywnyboczneprzód
MontażDo montażu czujników z reguły wystarczają śruby o długości 20 mm. Gdy wykorzystywane są podkładki, rekomendujemy użycie śrub o długości 25 mm.
Wykonanie śrub mocujących2x M4
Moment dokręcania śrub mocujących, maksimum0,8Nm
Mechanical data - Switching distances
Typical switching distance, frontal12mm
Typical switching distance, lateral9mm
Gwarantowana odległość przełączania „WŁ.” Sao, przód10mm
Odległość przełączania „WYŁ.” Sar, przód18mm
Gwarantowana odległość przełączania „WŁ.” Sao, boczny6mm
Odległość przełączania „WYŁ.” Sar, boczny15mm
Note (Sao)The specifications of the safety switching distance Sao refer to a temperature range of
-10 °C ... +60 °C. For a temperature range of -28 °C ... +65 °C, Sao is reduced by 2 mm.
-10 °C ... +60 °C. For a temperature range of -28 °C ... +65 °C, Sao is reduced by 2 mm.
Uwaga (odległość przełączania)Dopuszczalne jest poziome i pionowe przesunięcie osiowe czujnika bezpieczeństwa i aktywatora względem siebie. Wielkość dopuszczalnego przesunięcia zależy od odległości aktywnych powierzchni czujnika i aktywatora. W obrębie zakresu tolerancji czujnik jest Wszystkie wartości odległości
zadziałania zgodnie z EN IEC 60947-5-3
Histereza (Odległość wyłączania), maksimum2mm
Powtarzalność R0,5mm
Uwaga (Dokładność powtarzania R)Uwaga: Przy aktywacji z boku przesunięcie pionowe (x) czujnika względem aktywatora wynosi 8 mm (np. w wyniku opadania lub wibracji osłony). Przesunięcie poprzeczne (y) wynosi maks. ± 18 mm (patrz rysunek: Zasada działania).Minimalna odległość między sąsi
Mechanical data - Connection technique
Uwaga (Długość łańcucha czujników)Długość przewodu i jego przekrój wpływają na spadek napięcia w zależności od prądu wyjściowego
Uwaga (Połączenie szeregowe)Liczba urządzeń nieograniczona, zwrócić uwagę na zewnętrzne zabezpieczenie przewodu, maks. 31 urządzeń w przypadku diagnostyki SD
Długość przewodu2m
przyłączekabel
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika29,5mm
Szerokość czujnika39,2mm
Wysokość czujnika18mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65IP67
Ambient temperature-28 ... +65 °C
Temperatura przechowywania i transportu-28 ... +85 °C
Wilgotność względna, maksimum93%
Uwaga (wilgotność względna)zapobiegający skraplaniuzapobiegający zamarzaniu
Odporność na wibracje10 … 55 Hz, amplituda 1 mm
odporność na uderzenie30 g / 11 ms
Dopuszczalna wysokość ustawienia n.p.m., maksimum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui32 VDC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp0,8kV
Kategoria przepięciaIII
Stopień zanieczyszczenia3
Dane elektryczne
Zasilanie24 VDC -15 % / +10 % (zasilacz stabilizowany PELV)
Prąd roboczy, minimalne0,5mA
Prąd jałowy I0, typowy35mA
Znamionowe napięcie robocze24VDC
Prąd znamionowy600mA
Wymagany, znamionowy prąd zwarcia100A
Zabezpieczenie elektryczne, maksimum2A
Opóźnienie gotowości, maksymalnie2.000ms
Częstotliwość wyłączania, minimalne1Hz
Dane elektryczne - bezpieczne wejścia cyfrowe
Oznaczenie, wejścia bezpieczeństwaX1 i X2
Pobór prądu wejść bezpieczeństwa5mA
Czas trwania impulsu testowego, maksimum1ms
Częstotliwość impulsu testowego, minimalne100ms
Klasyfikacja ZVEI CB24I, ujścieC1
Klasyfikacja ZVEI CB24I, źródłoC1C2C3
Electrical data - Safety digital outputs
Oznaczenie, wyjścia bezpieczeństwaY1 i Y2
Znamionowy prąd roboczy (wyjścia bezpieczeństwa)250mA
Prąd wyjściowy (bezpieczne wyjście), maksimum0,25A
Wersja elementów przełączającychodporne na zwarcie, typu p
Spadek napięcia Ud, maksimum1V
Prąd resztkowy Ir, maksimum0,5mA
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1224VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-120,25A
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1324VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-130,25A
Częstotliwość impulsu testowego, zazwyczaj1.000ms
Czas trwania impulsu testowego, maksimum1ms
Klasyfikacja ZVEI CB24I, źródłoC2
Klasyfikacja ZVEI CB24I, ujścieC1C2
Dane elektryczne - wyjście diagnostyczne
Oznaczenie, wyjścia diagnostyczneOUT
Prąd znamionowy50mA
Spadek napięcia Ud, maksimum2V
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1224VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-120,05A
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1324VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-130,05A
Dane elektryczne - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Promieniowanie zakłócająceIEC 61000-6-4
Wskaźnik stanu
Uwaga (Wskaźnik stanu LED) Czerwona dioda LED: BłądZielona dioda LED: napięcie zasilająceŻółta dioda LED: stan urządzenia
Układ zestyków
STYK 1A1 Ue: biały
STYK 2X1 wejście bezpieczeństwa 1: brązowy
STYK 3A2 GND: zielony
STYK 4Y1 wyjście bezpieczeństwa 1: żółty
STYK 5OUT Wyjście diagnostyczne OUT Szare
STYK 6X2 wejście bezpieczeństwa 2: róż
STYK 7Y2 wyjście bezpieczeństwa 2: niebieski
STYK 8IN brak funkcji: czerwień
Zakres dostawy
Zakres dostawyActuator must be ordered separately.
Akcesoria
Zalecenie (aktywator)RST-U-2RST16-1RST260-1
Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwaPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 17.10.2026, 00:16