RSST32S1
Numer katalogowy:101195379

Opis produktu
- Przełącznik kluczykowy np. do autoryzacji obsługi
- z lub bez zatrzasku
- 2 lub 3 pozycji
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuRSST32S1
Numer artykułu (Numer katalogowy)101195379
EAN (European Article Number)4030661487205
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC001829
ETIM number, version 6.0EC001829
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
WykonanieKlucz - Przełącznik - Montaż na płycie przedniej
KonstrukcjaOkrągły
Warunki montażu (mechaniczne)dowolnie
Typ uszczelnieniaMembranaUszczelki kształtoweUszczelki wargowe
Materiał stacyjkiStal
Materiał pierścienia przedniegoAluminium
Kolor zamka kluczykowegoSrebro
Kolor pierścienia przedniegoSrebro
Ciężar brutto125g
Dane ogólne - właściwości
Montaż na płycie przedniejTak
kołnierz montażowyTak
Możliwość testowania Tak
Z zatrzaskiwaniem Tak
Pełna izolacja Tak
Liczba, Trzpieni ruchomych2
Liczba pozycji wyłącznika3
Dane mechaniczne
OdryglowanieOdblokowanie przez obrót
Pozycja, w której możliwe jest wyjęcie kluczaPozycja I
Pozycja zatrzaskiwanialewe
Pozycja dotykuprawe
Trwałość mechaniczna, urządzenia sterujące300.000operacji
Kąt przełączania, lewe55°
Kąt przełączania, prawe35°
Siła przełączania0,2N
MontażKołnierz montażowy EFM
Moment dokręcania śruby0,6Nm
Numer kluczykaEKM30
Dane mechaniczne - Wymiary
Całkowita średnica39,5mm
Średnica pierścienia przedniego39,5mm
średnica zamka bębenkowego22mm
Mounting diameter22,3mm
Wysokość z włożonym kluczem58mm
Grubość płyty przedniej, minimum1mm
Grubość płyty przedniej, maksimum6mm
Odstęp50 x 60mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Temperatura otoczenia+0 ... +75 °C
Odporność na wibracje5 g
odporność na uderzenie<50 g (EN 60068-2-27)
Dane elektryczne
Częstotliwość przełączania urządzenia sterującego, maks1.000/h
Zakres dostawy
Zakres dostawy2 Klucz
Note
Uwaga (informacje ogólne)Specjalne zamknięcie na żądanie
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 09.11.2026, 15:18