RST16-1-AD14
Numer katalogowy:103038310

Opis produktu
- Aktywacja od frontu, od kierunku montażu
- Płaska budowa
- Montażowe 2 x M5
- AS interface
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuRST16-1-AD14
Numer artykułu (Numer katalogowy)103038310
EAN (European Article Number)4030661545257
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-24-04
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-24-04
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Informacja dodatkowa (Klucz zamówieniowy)Uwaga: Czujnik i aktywator należy zamawiać osobno.
Właściwości ogólne
Materiał aktywatoraTworzywo
Ciężar brutto9g
Dane mechaniczne
Obszar aktywnyprzód
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość aktywatora16mm
Szerokość aktywatora60mm
Wysokość aktywatora6,8mm
Electrical data - AS-Interface specification
uwagaThe actuators AD01-AD15 can only be combined with ASi sensors.
Akcesoria
Zalecenie (kombinacja produktów)RSS 36 ASRSS260 AS
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 24.10.2026, 23:04