RWS32
Numer katalogowy:101188353

Opis produktu
- krótka dźwignia
- 2 lub 3 pozycji
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuRWS32
Numer artykułu (Numer katalogowy)101188353
EAN (European Article Number)4030661487113
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
WykonanieSelector switch
KonstrukcjaOkrągły
Warunki montażu (mechaniczne)dowolnie
Przełącz krótkie
Typ uszczelnieniaMembranaUszczelki kształtoweUszczelki wargowe
Materiał pierścienia przedniegoAluminium
Materiał przełącznikaABS
Kolor pierścienia przedniegoSrebro
Kolor pokrętkiCzarne
Ciężar brutto50g
Dane ogólne - właściwości
Montaż na płycie przedniejTak
kołnierz montażowyTak
Z zatrzaskiwaniem Tak
Pełna izolacja Tak
Liczba, Trzpieni ruchomych2
Liczba pozycji wyłącznika3
Dane mechaniczne
OdryglowanieOdblokowanie przez obrót
Pozycja zatrzaskiwanialeft - right
Trwałość mechaniczna, urządzenia sterujące300.000operacji
Kąt przełączania, lewe55°
Kąt przełączania, prawe55°
MontażKołnierz montażowy EFM
Moment dokręcania śruby0,6Nm
Typowa siła uruchamiania przełącznika0,2N
Dane mechaniczne - Wymiary
Całkowita średnica39,5mm
Średnica pierścienia przedniego39,5mm
Długość klamki25mm
Średnica uchwytu30mm
Mounting diameter22,3mm
Grubość płyty przedniej, minimum1mm
Grubość płyty przedniej, maksimum6mm
Odstęp50 x 60mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Temperatura otoczenia+0 ... +75 °C
Odporność na wibracje5 g
odporność na uderzenie<50 g (EN 60068-2-27)
Dane elektryczne
Częstotliwość przełączania urządzenia sterującego, maks1.000/h
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 07.11.2026, 08:40