RWSE4K.1
Numer katalogowy:101195858

Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuRWSE4K.1
Numer artykułu (Numer katalogowy)101195858
EAN (European Article Number)4030661601366
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Właściwości ogólne
WykonaniePrzełącz
KonstrukcjaOkrągły
Warunki montażu (mechaniczne)dowolnie
Przełącz długość
Typ uszczelnieniaMembranaUszczelki wargowe
Materiał części roboczychTworzywo
Materiał pierścienia przedniegoAluminium
Kolor pierścienia przedniegoSrebro
Kolor pokrętkiSzare
Ciężar brutto120g
Dane ogólne - właściwości
Montaż na płycie przedniejTak
Z zatrzaskiwaniem Tak
Pełna izolacja Tak
Liczba pozycji wyłącznika4
Dane mechaniczne
kąt przełączania60°
Montażkołnierz montażowy
Moment dokręcania śruby0,6Nm
Mechanical data - Connection technique
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Dane mechaniczne - Wymiary
Wysokość32mm
Głębokość montażu60mm
Średnica pierścienia przedniego39,5mm
Długość klamki34mm
Średnica uchwytu54mm
Mounting diameter22,3mm
Grubość płyty przedniej, minimum1mm
Grubość płyty przedniej, maksimum6mm
Odstęp50 x 50mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Ambient temperature+0 ... +80 °C
odporność na uderzenie30 g / 18 ms
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui690 V
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny20A
Zdolność przełączania, AC-35.500W
Zdolność przełączania, AC-237.500W
Częstotliwość przełączania urządzenia sterującego, maks1.000/h
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 10.10.2026, 17:56