S-K4P-M8-S-G-X-X-X-X-X-1
Numer katalogowy:101210015

Opis produktu
- Konektor bez kabla
- 4-polowy
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuS-K4P-M8-S-G-X-X-X-X-X-1
Numer artykułu (Numer katalogowy)101210015
EAN (European Article Number)4030661385372
eCl@ss number, version 12.027-06-03-11
eCl@ss number, version 11.027-06-03-11
Numer eCl@ss, wersja 9.027-06-03-11
ETIM number, version 7.0EC001855
ETIM number, version 6.0EC001855
Właściwości ogólne
Wykonanieprosty
Kolor obudowyCzarne
Ciężar brutto30g
Mechanical data - Connection technique
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Dane elektryczne
Rated operating voltage60VAC
Znamionowe napięcie robocze60VDC
Prąd znamionowy4.000mA
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 21.07.2026, 01:49