S100-PR
Numer katalogowy:103040805

Opis produktu
- Kompaktowa konstrukcja
- Ekonomiczne rozwiązanie
- Łatwo dostrzegalne źródło światła LED
- Filtr polaryzacyjny zintegrowane
- Wersja czujnika odporna na manipulację
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuS100-PR
Numer artykułu (Numer katalogowy)103040805
EAN (European Article Number)4030661555638
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Właściwości ogólne
Materiał obudowyTworzywo
Ciężar brutto8g
Dane mechaniczne
Zasięg, najmniejszy10mm
Zasięg, maksimum6.000mm
Mechanical data - Connection technique
przyłączeKonektor M8, 4-polowy
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość czujnika12mm
Wysokość czujnika20mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Zakres dostawy
Zakres dostawy1x Odbiciowa bariera świetlna
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 11.11.2026, 04:36