SD-I-DP-V0-2 BRAMKA PROFIBUS
Numer katalogowy:101192805

Opis produktu
- PROFIBUS Gateway SD-I-DP-V0-2do konwersji szeregowych sygnałów diagnostycznych na protokół PROFIBUS DP
- PROFIBUS Gateway SD-I-DP-V0-2 jest urządzeniem podrzędnym PROFIBUS
- Urządzenie ze stopniem ochrony IP 10 do montażu w skrzynkach kontrolnych, na standardowych szynach DIN
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuSD-I-DP-V0-2 BRAMKA PROFIBUS
Numer artykułu (Numer katalogowy)101192805
EAN (European Article Number)4030661353951
eCl@ss number, version 12.027-23-02-06
eCl@ss number, version 11.027-23-02-06
Numer eCl@ss, wersja 9.027-23-02-08
ETIM number, version 7.0EC001099
ETIM number, version 6.0EC001099
Właściwości ogólne
Ciężar brutto120g
Dane ogólne - właściwości
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Liczba diod LED4
Dane mechaniczne
Montażmontaż na standardowej szynie DIN wg EN 60715
Mechanical data - Connection technique
przyłączeZłącza samozaciskowe
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość50mm
Wysokość72mm
Głębokość97mm
Warunki otoczenia
Stopień ochrony obudowyIP10
Ambient temperature-5 ... +55 °C
Temperatura przechowywania i transportu-25 ... +85 °C
Odporność na wibracje5 ... 9 Hz, amplituda 3,5 mm9 ... 150 Hz, z 1 g
odporność na uderzenie15 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui32 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp0,5kV
Kategoria przepięciaII
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z VDE 01102
Dane elektryczne
Zasilanie24 VDC -15 % / +20 % (zasilacz stabilizowany PELV)
Znamionowe napięcie robocze24VDC
Prąd znamionowy250mA
Wskaźnik stanu
Uwaga (Wskaźnik stanu LED) ON Światło ciągłe zielone: napięcie zasilające doprowadzonePB Światło ciągłe czerwone: błąd PROFIBUSPB Sygnał migania: inicjalizacja PROFIBUSSD Światło ciągłe czerwone: błąd bramki SDSD Sygnał migania: inicjalizacja bramki SD
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne)Czujnik bezpieczeństwaOsłony bezpieczeństwa
Note
Uwaga (informacje ogólne)Szczegółowe funkcje, patrz podręcznik programowania i konfigurowania dla SD Gateway
Przykład połączeń
Uwaga (przykład połączeń)Szeregowa diagnostyka połączonych szeregowo czujników bezpieczeństwa / blokad elektromagnetycznychUrządzenia z opcją diagnostyki szeregowej: AZ 200, AZM 200, CSS 30S, CSS 34, MZM 100
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 22.08.2026, 07:16